Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Fit to DIN - Flange seal
Bill of material
9612402614
IDNR
Item number
DESC
Description
SHAPE
Shape
Seal ring
STANDARD
Standard
FIT TO DIN
MATERIAL
Material
ALSIS
AlfaLaval code
5063
SIZE
DN
mm
A
Outer diameter
mm
B
Width
4.1 mm
C
Inner diameter
mm
W
Weight
kg
INFO
Data sheet
Data sheet
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés