Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 ott 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Standard (US), Balanced Lower Plug, Spiral Clean None, Spiral Clean Leakage Chamber, 3-Inch - Mixproof Valve
Bill of material
9613077896
IDNR
Valves Order Code
CODE
CAS CODE INPUT
PRODUCT
Product Type
US Version Standard
INFO
Data Sheet
Data Sheet
AVAILABILITY
Discontinued
CAS2VIS
Lower Valve body size
3-Inch
CAS3VIS
Upper Valve body size
CAS5VIS
House configuration
Welded houses
CAS7VIS
Fittings on ports
CAS8VIS
Fittings on ports
CAS9VIS
Fittings on ports
CAS10VIS
Fittings on ports
CAS12VIS
Plugs
Lower
CAS13VIS
Spiral Cleaning of spindel
No
CAS14VIS
Spiral cleaning of leakage chamber
Yes
CAS15VIS
Internal cleaning (Seat lift)
CAS16VIS
Actuator size
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD