您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Deutsch
QA認證資訊
目錄: Alfa Laval
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Alfa Laval
9613001420
Alfa Laval
Ventile
Vermischungssichere Ventile
Vermischungssichere Ventile
Standard
untere Ventilkegel
Spiralreinigung - unterer Ventilkegel
keine Spiral-Reinigungskammer
Powered by
CAD模型選擇
{alfalaval/valves/mixproof/mixproof_valves_row/standard/balanced_lower/spiral_lower/no_leakage/mixproof_st_cas12l_cas13l_cas14n_065_asmtab.prj},{NB=9613001420},{IDNR=9613001420},{CODE=MP(2):SF065065NW229BNNNNELLNB3XXXXX},{EOLDATE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Alfa Laval
Beschreibung
Standard, untere Ventilkegel, Spiralreinigung - unterer Ventilkegel, keine Spiral-Reinigungskammer, DN-50 - Vermischungssicheres Ventil
Stückliste
9613001420
IDNR
Ventile Bestellnummer
9613001420
9613001420
CODE
CAS CODE INPUT
MP(2):SF065065NW229BNNNNELLNB3XXXXX
MP(2):SF065065NW229BNNNNELLNB3XXXXX
PRODUCT
Produkttyp
ROW Version Standard
INFO
Datenblatt
Datenblatt
CAS2VIS
Lower Valve body size
DN-65
CAS3VIS
Upper Valve body size
DN-65
CAS5VIS
Gehäuse Konfiguration
Welded houses
CAS7VIS
Fittings on ports
Keine
CAS8VIS
Fittings on ports
Keine
CAS9VIS
Fittings on ports
Keine
CAS10VIS
Fittings on ports
Keine
CAS12VIS
Plugs
Lower
CAS13VIS
Spiral Cleaning of spindel
Lower
CAS14VIS
Spiral cleaning of leakage chamber
Nein
CAS15VIS
Internal cleaning (Seat lift)
Beide
Beide
CAS16VIS
Stellantrieb Größe
4-Basic
EOLDATE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求