Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6965 - Hydraulic Compensating Clamp
Bill of material
320333
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
PDF
catalog sheet
PDF
SP
max. clamping force
2 kN
KK
max. locking force
1 kN
HUB
Clamping stroke
12 mm
AHUB
Compensating stroke
3 mm
ZD
Pin dia.
mm
R
Thread
G 1/8 INCH
OR1
OR-1 - O-ring
550265
GEW
Weight
1675 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели