Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6974-3 - Mordaza de centrado MINI con tres puntos de sujeción, de doble efecto
Lista de peças
329078
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
SK100
Força de aperto de 100 bar
4.0 kN
SK350
Força de aperto de 350 bar
14.0 mm
SP
pontos de aperto
3
N
Diâmetro de fixação
mm
Enter value for N
Diâmetro de fixação
mm
cm
inch
ft
NMIN
min.
mm
NMAX
máximo
mm
HUB
Curso
3.0 mm
QMAX
Fluxo volumétrico Q máx.
1.0 l/min
B
Diâmetro
mm
C
11.3 mm
D
Diâmetro
mm
D1
Bolt diameter
12 mm
E
Diâmetro
16.0 mm
F
40 mm
G
Rosca
M6 x 12 mm
J
8 mm
K
6 mm
L
mm
L1
45 mm
M
Diâmetro
45 mm
O
27 mm
P
mm
R
2.6 mm
S
4.0 mm
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
409508
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
537985
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD