품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
6163
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Tool clamping for presses
Powered by
CAD모델 선택
{amf/hysp/650_pressen/amf6945-28_assmtab.prj},{NB=AMF6163 - 6945-28-007},{BESTNR=6163},{ARTNR=6945-28-007},{PDF=PDF},{BMAX=230},{SK=54},{SZ=40},{FK=1200},{A=360},{B=270},{C=135},{D=40},{E=78},{F=1.5},{M=M24x1.5},{GEW=47000},{CTN=84662020},{EAN=4020772006167},{PPATH=amf6945-28_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6945-28 - Clamping Stud Holder, hydraulic
Bill of material
6163
BESTNR
Order No.
6163
6163
ARTNR
Article No.
6945-28-007
6945-28-007
PDF
catalog sheet
PDF
BMAX
max. operating pressure
230
230
bar
SK
Pull Force cylinder
54
54
kN
SZ
Clamping stud dia.
40
40
mm
FK
Spring force min.
1200
N
A
360
mm
B
270
270
mm
C
135
135
mm
D
Diameter
40
40
mm
E
78
mm
F
1.5
1.5
mm
M
Thread
M24x1.5
M24x1.5
GEW
Weight
47000
47000
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772006167
4020772006167
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청