품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
65433
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Tool clamping for presses
Powered by
CAD모델 선택
{amf/hysp/650_pressen/amf6954_assmtab.prj},{NB=AMF65433_40 - 6954-16},{BESTNR=65433},{ARTNR=6954-16},{PDF=PDF},{A=16},{SPH=40 - 80},{SHUB=0 - 5},{SKU=30},{SKM=26},{SKO=24},{K=32},{VOL=4.8},{FK=150},{SPHOE=40},{HMIN=40.000},{HMAX=80.000},{GEW=3320},{CTN=84662020},{EAN=4020772065430},{HUBMAX=5.000},{VERS=2},{PPATH=6954_elemente/amf6954_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6954 - Swivel Clamping Strap, hydraulic clamping, mechanic unclamping
Bill of material
65433
BESTNR
Order No.
65433
65433
ARTNR
Article No.
6954-16
6954-16
PDF
catalog sheet
PDF
A
for T-Slot
16
16
mm
SPH
Clamping height
40 - 80
mm
SHUB
Clamping stroke
0 - 5
mm
SKU
Clamping force at 250 bar below
30
kN
SKM
Clamping force at 250 bar centre
26
kN
SKO
Clamping force at 250 bar top
24
kN
K
Piston diameter
32
mm
VOL
Vol.
4.8
cm³
FK
Spring force min.
150
N
SPHOE
Clamping height
mm
값 입력 SPHOE
Clamping height
mm
cm
inch
ft
확인
HMIN
40.000
mm
HMAX
80.000
mm
GEW
Weight
3320
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772065430
4020772065430
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청