Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6978CDA-28-06 - Mordazas, acanaladas
Lista de materiales
562201
BESTNR
N° de pedido
562201
ARTNR
Artículo nº
6978CDA-28-06
PDF
ficha de catálogo
PDF
A
8 mm
B
10 mm
C
13 mm
D
Diámetro
8 mm
F
5.5 mm
L
8 mm
GEW
Peso
4 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772023171
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD