Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6910-06-04/05 - Válvula de distribuição 3/2, pressão de serviço máx. 450 bar
Lista de peças
276824
BESTNR
Nº enc.
276824
ARTNR
Nº Artigo
6910-06-04
PDF
ficha de catálogo
PDF
BA
Modelo
fuer O-Ring-Anschluss
BX
Pressão operacional máx.
450 bar
BN
Pressão operacional min.
10 bar
NG
4
Q
Fluxo nominal
8 l/min
VIS
Viscosidade
10-200 cSt
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
24 W
SZ
Tempo de comutação on/off
70 / 50 ms
ED
Ed até 40°C
100 %
SZH
Número de comutações pro h
2000
SA
Tipo de proteção
IP 65
GEW
Peso
600 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772276829
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD