Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6400M - Macaco com rosca e base plana magnética
Lista de peças
73320
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
HMIN
mm
HMAX
mm
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
TR
Rosca
30x4 mm
D1
Diâmetro
50 mm
D2
Diâmetro
50 mm
FMAX
F máx.
100 kN
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD