Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6420 - Height setting screw jack with pivotable ball
Bill of material
72546
BESTNR
Order No.
72546
GR
Size
70
HUBH
Support height
mm
Введите значение для HUBH
Support height
mm
cm
inch
ft
HMIN
56 mm
HMAX
70 mm
FMAX
F max.
30 kN
GEW
Weight
950 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772072544
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей