Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6348PP_100 - Parallel supports-pairs, precision, 100 mm long
Bill of material
371211
BESTNR
Order No.
H
Rated dimensional tolerance ±0,01
mm
TP
Pair tolerance
IT5
B
mm
L
100 mm
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей