Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 149TRA - Door hinge for round tubular profile
Lista de materiales
557052
BESTNR
N° de pedido
557052
GR
Tamaño
M20
A
31 mm
B
42 mm
C
27 mm
D
Diámetro
14 mm
D1
Diámetro
25 mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
M
Rosca
M20 mm
R
100-110 mm
GEW
Peso
580 g
CTN
Número de arancel aduanero
83024110
EAN
Número de artículo europeo
4020772007447
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD