Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6805Y - Grapa rápida vertical, Brazo soporte con tornillo de apriete regulable en altura y pie horizontal
Lista de materiales
557037
BESTNR
N° de pedido
557037
GR
Tamaño
1
PDF
ficha de catálogo
PDF
HANDGRIFF
color
amarilla
F1
Fuerza F1
1.0 kN
AS
Tornillo de apriete
M 5x30 mm
GEW
Peso
100 g
WB
Ángulo área
°
W1
Ángulo
95 °
HWMIN
-6.0 mm
HWMAX
4.5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772005429
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD