카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6848VE - Hook type toggle clamp vertical
Bill of material
557721
BESTNR
Order No.
GR
Size
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
blue
F1
Force F1
kN
GEW
Weight
g
POS
Position
mm
BNIN
B min.
mm
BMAX
B max.
mm
VB
Adjustment distance
mm
값 입력 VB
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
C
mm
C1
mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
EMIN
E min.
mm
EMAX
E max.
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
K
mm
L
mm
L1
mm
M
mm
N
mm
P
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드