Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6834ST - Sauterelle tirée avec verrouillage de sécurité. Avec bras d'appui soudé et embase horizontale.
Nomenclature
558160
BESTNR
N° de référence
558160
GR
Modèle
4
PDF
fiche de catalogue
PDF
HANDGRIFF
couleur
noire
GRIFF2
noire
F1
Force F1
2 kN
F2
Force F2
3 kN
AS
Vis de placage
M8x65 mm
GEW
Poids
800 g
ALPHA
Equerre Alpha (α)
90 °
POS
Position
A
8 mm
B
111 mm
C
41.0 mm
D
Diamètre
8.5 mm
D1
Diamètre
8.5 mm
E
66 mm
F
34 mm
H
45 mm
H1
75 mm
H2
126.5 mm
HWMIN
-6 mm
HWMAX
22 mm
I
20 mm
K
8.0 mm
L
20.5 mm
L1
286 mm
M
29 - 43 mm
M1
43 mm
N
58 mm
P
57 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772093532
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés