Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6848HSG - Verschlussspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung
Stückliste
557584
BESTNR
Bestell-Nr.
557584
GR
Größe
4
PDF
Katalogblatt
PDF
HANDGRIFF
Farbe
grün
F1
Kraft F1
7.0 kN
GEW
Gewicht
850 g
AP1
POS offen
26
POS
Position
BMIN
66 mm
BMAX
130 mm
VB
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für VB
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
D
Durchmesser
8.5 mm
D1
Durchmesser
8 mm
EMIN
59 mm
EMAX
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
L1MIN
209 mm
L1MAX
273 mm
L5
111 mm
M
35 - 46
N
64.5 mm
P
53.5 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772011970
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen