Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6848HNIE - Hook type toggle clamp horizontal
Bill of material
557767
BESTNR
Order No.
GR
Size
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
blue
F1
Force F1
kN
GEW
Weight
g
BMIN
B min.
mm
BMAX
B max.
mm
POS
Position
VB
Adjustment distance
mm
Введите значение для VB
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
C
mm
C1
mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
EMIN
E min.
mm
EMAX
E max.
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
K
mm
LMIN
L min.
mm
LMAX
L max.
mm
L1
mm
M
mm
N
mm
P
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей