Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6206 S6L - Estación tensora séxtupla
Lista de materiales
550252
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
HK
Fuerza de sujeción
kN
ENTR
Desbloqueo
neumática
BDO
Presión de servicio para la apertura
bar
A
mm
B
mm
C
265 mm
D
200 mm
E
400 mm
F
mm
G
126 mm
H
200 mm
HA
mm
J
250 - 252 mm
N
Diámetro
20 mm
M
Diámetro
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
R
G1/4
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD