Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210IFR - Élément de base de bridage avec indexation pour plaque quadrillée
Nomenclature
532424
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
PDF
fiche de catalogue
PDF
H
mm
GEW
Poids
g
B1
Diamètre
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
16 mm
D3
Diamètre
15
E1
mm
E2
11 mm
E3
14 mm
G
M12 mm
G1
M 8 mm
K
8 mm
R
mm
R1
80 mm
R2
50 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés