Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6210IL-10-05 - Adaptador Módulo de fixação B10 em BP5, pneum. com indexação
Lista de peças
532853
BESTNR
Nº enc.
532853
GR
Tamanho
BP5
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
1.5 kN
HK
Força de retenção
13 kN
B
59 mm
B1
9 mm
B2
33 mm
D
Diâmetro
78 mm
D1
Diâmetro
15 mm
G
Rosca
M 8 mm
H
80 mm
H1
52 mm
H2
12 mm
K
8 mm
R
50 mm
R1
32 mm
S1
5 mm
GEW
Peso
2248 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772532857
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD