Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6214ZN-250-01 - Casquillo de sujeción de punto cero para atornillar
Lista de materiales
559092
BESTNR
N° de pedido
559092
GR
Tamaño
250
PDF
ficha de catálogo
PDF
D
Diámetro
18 mm
D2
Diámetro
2.1 mm
DH
Diámetro
10.7 mm
H
7.00 mm
HA
1.95 mm
M
Rosca
M16 x 1
R
14.75 mm
GEW
Peso
6 g
CTN
Número de arancel aduanero
73269098
EAN
Número de artículo europeo
4020772019846
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD