Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
112272
Bill of material
112272
PN
Part Number
112272
DESC
Description
RF Connector BNC Straight Crimp Jack RG-58 RG-141 Times LMR-195 4-Hole Flange 50 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
C
CT
Cable Type
RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
4-Hole Flange
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Bayonet
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
47-10070
SC
Size Category
Miniature
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Amphenol RF
    082-504
    Amphenol RF
    102-799-050
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей