Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
112515
Bill of material
112515
PN
Part Number
112515
DESC
Description
RF Connector BNC Straight PCB Jack Through Hole 50 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Bayonet
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
PCB - Through Hole
SC
Size Category
Miniature
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей