Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
919-384J-51PT
Bill of material
919-384J-51PT
PN
Part Number
919-384J-51PT
DESC
Description
RF Connector MCX Straight PCB Jack Surface Mount 50 Ohm Tape and Reel
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
PCB - Surface Mount
SC
Size Category
Microminiature
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen