Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
919-386P-51S
Bill of material
919-386P-51S
PN
Part Number
919-386P-51S
DESC
Description
RF Connector MCX Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold/Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
B
CT
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
SC
Size Category
Microminiature
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей