Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
919-423J-71P12G
Bill of material
919-423J-71P12G
PN
Part Number
919-423J-71P12G
DESC
Description
RF Connector MCX Straight PCB Jack Through Hole 75 Ohm 12G Optimized
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
12
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
PCB - Through Hole
PCBTMAX
PCB Thickness Max
0.062 Inches (1.57 mm)
SC
Size Category
Microminiature
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей