Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
132203-18
Bill of material
132203-18
PN
Part Number
132203-18
DESC
Description
RF Connector SMA PCB Through Hole Right Angle Jack Bulkhead 50 Ohm IP67
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
IP67
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
12.4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
PCB - Through Hole
SC
Size Category
Subminiature
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей