Nederlands
English
261.117.0
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4b_fcd_fce_fittings/fam_16_fce_straight_swivel_iso.prj},{NB=261.117.0},{CNSORDERNO=261.117.0},{DESCS=FITTING, SWIVEL - ISO - FCE IP 54},{DESCL=Fitting straight, IP 54, male, swivel,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M20x1,5 - FCE/FCD 16},{T=M20 x 1,5},{ST=16},{ID=11.2},{A=36},{B=10},{K1=19.4},{K2=19.0},{LK=13.0},{KI=2.5},{KII=5.5},{CSW=20},{C=22.0},{LC=3.0},{ESW=22},{E=24.0},{LE=5.0},{LE1=20.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=4.2},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{TMIN=-55},{TMAX=260},{DS=IP 54},{TP=BG},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{INFO=PDF Info},{P=1.500},{TX=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,swivel, male, IP 54 nickel plated brass - Multitite fittings
Bill of material
261.117.0
CNSORDERNO
Article No.
261.117.0
261.117.0
DESCS
Short description
FITTING, SWIVEL - ISO - FCE IP 54
DESCL
Long description
Fitting straight, IP 54, male, swivel,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M20x1,5 - FCE/FCD 16
Fitting straight, IP 54, male, swivel,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M20x1,5 - FCE/FCD 16
T
Thread
M20 x 1,5
M20 x 1,5
ST
Size
16
16
mm
ID
Clamping range
11.2
11.2
mm
A
Length
36
36
mm
B
Length
10
10
mm
K1
Diameter
19.4
19.4
mm
K2
Diameter
19.0
19.0
mm
LK
Length
13.0
13.0
mm
KI
Length
2.5
2.5
mm
KII
Length
5.5
5.5
mm
CSW
Width across flats
20
20
mm
C
Length
22.0
22.0
mm
LC
Width across flats
3.0
3.0
mm
ESW
Width across flats
22
22
mm
E
Length
24.0
24.0
mm
LE
Length
5.0
5.0
mm
LE1
Length
20.0
20.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
4.2
4.2
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.420
0.420
kg
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
TMIN
Temp min
-55
°C
TMAX
Temp max
260
°C
DS
Protection Class
IP 54
TP
Typ Pack
BG
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Customs number
74199990
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청