Nederlands
English
297.830.9
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_27_gland_male_iso_atex_rnc_ss316.prj},{NB=297.830.9},{CNSORDERNO=297.830.9},{T=M40 x 1,5},{T2=NPT 1.1/4\"},{T3=M45 x 0,75},{ID=24 - 27},{A=79},{B=15},{CSW=50},{C=55.0},{LC=10.0},{FSW=48},{F=53.0},{LF=9.0},{D=47},{LD1=38},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=2},{WEIGHT=21.60},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=40.000},{KDM=38.160},{ID1=25.5},{NDM2=42.164},{KDM2=39.137},{NDM3=45.000},{KDM3=44.080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX gland RNC-316 ISO, EPDM, Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Bill of material
297.830.9
CNSORDERNO
Article No.
297.830.9
297.830.9
T
Thread
M40 x 1,5
M40 x 1,5
ID
Clamping range
24 - 27
24 - 27
mm
A
Length
79
79
mm
B
Length
15
15
mm
CSW
Width across flats
50
50
mm
C
Diameter
55.0
55.0
mm
LC
Length
10.0
10.0
mm
FSW
Width across flats
48
48
mm
F
Diameter
53.0
53.0
mm
LF
Length
9.0
9.0
mm
D
Diameter
47
47
mm
LD1
Length
38
38
mm
LD2
Length
22
22
mm
L1
Length
8.5
8.5
mm
L2
Length
17
17
mm
CNSQUANTITY
Package size
2
2
WEIGHT
Weight
21.60
21.60
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.432
0.432
kg
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINTOP® K-M ATEX plus - Cable gland plastic for Ex area
LAPP
15.05.2024
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
HARTING
14.04.2022
IEC-Ex ATEX gland RAC-316 ISO, EPDM, EMC Stainless steel AISI-316 - ATEX ca...
Anamet Europe
04.04.2019
HSK-M Metr. - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청