Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 39
HELP_VARIABLE
Company
A.R.T. Elektromechanik
Description
DIN 6900-1 Z0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with small flat washer
Bill of material
A.R.T. 50855 - DIN 6900-1 Z0 T M3x30.0 mm - A2
ARTNR
Order number
TYP
Type designation
DIN 6900-1 Z0 T
ZTN
Customs number
7318 1595
MT
Materialtyp
Metal
MAT
Material
stainless steel
GUETE
Steel quality
A2
OBERFLAECHE
Surface metal
plain
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
DIN 7985 - Torx
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
DIN 6902C - Flat washer similar to DIN 433 (Z0)
ISO
ISO Norm
ISO 10644 S11-S
D
Nominal thread diameter
mm
P
Pitch
mm
L
Nominal length
mm
DK
Head diameter
mm
AD2
Outer diameter
mm
K
Head height
mm
H2
Height
mm
ANTRIEB
Drive
LINK1
Link web page
www.artgmbh.com
LINK2
Link catalog page
https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/ART_ELEKTROMECHANIK_Gesamtkatalog.pdf
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели