Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Lab cock - Male thread x Male thread - ANSI
Bill of material
VLCLVUEAO4O4
CNSORDERNO
Order number
NDMM
Nominal size
6 mm
A
1.18 Дюйм
H
1.38 Дюйм
W
0.87 Дюйм
L1
l1
Дюйм
L2
l2
Дюйм
L
Дюйм
D1
d1
Дюйм
D2
d2
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей