Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
旭有機材株式会社
説明
ラブコック_DIN_おねじ(R)×エルボ
部品表
VLCLVUEDO2L01
CNSORDERNO
オーダー番号
VLCLVUEDO2L01
NDMM
呼び径
6 mm
A
30 mm
H
35 mm
W
22 mm
L1
l1
15 mm
L2
l2
32 mm
L
93 mm
D1
d1
R 1/2 Inch
D2
d2
16 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)