피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ASKUBAL KA 16-RS
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Series RS sealed
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/series_rs_sealed/ka_rs_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 16-RS},{IDNR=},{BD=KA..16-RS},{TD=R},{D=14},{D3=M16},{B=28},{C1=15.0},{D1=19.5},{D2=43},{H=66},{L1=37},{L2=87.5},{C0=33},{ALPHA=10},{GEW=0.260},{DIN=Sonderausführung},{ECCN=84833080},{D31=16},{PPATH=maintenance_required_steel_steel/ka_rs_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Description
KA-RS - maintenance required (steel/steel) male thread
Bill of material
ASKUBAL KA 16-RS
AB
Product designation
KA 16-RS
KA 16-RS
ARTNR
Product number
900096
900096
TD
Thread turning direction
R
L
R
L
D
d
14
14
mm
D3
d3
M16
M16
mm
B
28
28
mm
C1
15.0
15.0
mm
D1
d1
19.5
19.5
mm
D2
d2 max.
43
43
mm
H
h
66
66
mm
L1
l1 min.
37
37
mm
L2
l2~
87.5
87.5
mm
C0
Load rating static C0
33
33
kN
ALPHA
Tilt angle α
10
10
°
GEW
Weight
0.260
0.260
kg
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
Special model
ECCN
Customs tariff number
84833080
INFO
Infotext
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Demande d'offre