품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CK 500 032,-,-,-
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/02_ck/03_ck_500_v1_asmtab.prj},{NB=CK 500 032,-,-,-(0,-,-,-)},{AZOLHELP=CK 500 032},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.00500.032},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.4460},{IF=470},{IIF=470},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=69.0},{AK=20},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.38},{V=0.033},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_ck_500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.03259},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CK 500 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Bill of material
CK 500 032,-,-,-
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
CK 500 032,-,-,-
CK 500 032,-,-,-
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.016.00.00500.032
NC.016.00.00500.032
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
32.0
32.0
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A14-038
A14-038
A34-038
A34-038
C20-038
C20-038
D67-038
D67-038
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M6
Connector M6
CON
Connector
without connector ✔
without connector
CR
Compression Rate
1.4460
1.4460
IF
Initial Force (150 bar)
470
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
470
daN
FF
Final Force (150 bar)
680
680
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
470
daN
S
Rod length
32
32
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
38
mm
L1
Total length
101
101
mm
Q
Safety Stroke
2
mm
L
Cylinder length
69.0
69.0
mm
AK
Ø Rod
20
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
0.38
0.38
kg
V
Vol
0.033
0.033
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CK
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청