Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0029 - Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
Bill of material
BK7.0029.060006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
D
Durchmesser (D)
60 mm
H
Gesamthöhe (H)
40 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
23 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
13 mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
27 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Böllhoff
    DIN 933 - Steel 5.6 zinc-plated
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD