피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
7L51084511 PP-RCT Verschraubung D32
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Unions
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_06/br_pp_rct_rg_lfb_verschraubung_ig_zyl.prj},{NB=7L51084511 PP-RCT Verschraubung D32 (High)},{ARTNR=7L51084511},{LOG=High},{DXRP=32 x 3/4\"},{G=1\"},{D=43},{L=105},{KZ=87},{SW1=44},{SW2=37},{SW3=34},{KD=32},{DS=21},{R=3/4},{RT1=26.441},{G1=33.249},{LA=104.5},{KZ1=86.5},{KL1=15},{KL2=42.0},{KL3=16.5},{KL4=3.0},{KDI=22.0},{KDI1=20.5},{KDI2=20.5},{T=18.0},{GW=0.340},{VE1=-},{VE2=2},{GTIN=4041941078280},{CERT1=●},{CERT2=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Verschraubung},{DSW1=23.250},{R1=15.258},{R2=3.000},{DSW2=23.000},{LH2=9},{DG=14.850},{LSW2=31.900},{D1SW2=3.000},{D2SW2=16.900},{D3SW2=17.500},{LS=14.945},{R3=2.500},{L1=31.000},{L2=56.000},{DSW3=18.000},{SW3L=9.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition-Union female-thread-cyl flat-gasket-EPDM green
Bill of material
7L51084511 PP-RCT Verschraubung D32
ARTNR
Artikel Nr.
7L51084511
7L51084511
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
DXRP
d x Rp
32 x 3/4"
32 x 3/4"
G
1"
1"
mm
D
43
43
mm
L
105
105
mm
KZ
z
87
87
mm
SW1
44
44
mm
SW2
37
37
mm
SW3
34
34
mm
GW
Gewicht
0.340
0.340
kg
VE1
PU1
-
VE2
PU2
2
2
GTIN
4041941078280
4041941078280
CERT1
DINplus P1R0341
●
●
CERT2
DINplus P1R0342
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BR PP-RCT-Stainless steel Transition-Union male-thread-con flat-gasket-EPDM...
Bänninger
31.01.2023
BR PP-RCT-LFB Transition-Weld-in-saddle male-thread-NPT green
Bänninger
20.04.2023
BR PP-RCT-Stainless steel Transition-Union female-thread-cyl flat-gasket-EP...
Bänninger
31.01.2023
BR PP-RCT Tee 90° red style-B long butt green
Bänninger
21.07.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition female-thread-cyl green
Bänninger
18.01.2023
BR PP-RCT Weld-in-saddle socket green
Bänninger
18.04.2023
BR PP-RCT-LFB Transition-Weld-in-saddle female-thread-NPT green
Bänninger
20.04.2023
DS-A-WD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
PP-RCT E-Socket green
Bänninger
06.06.2023
DS-A-O - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition Manifold female-thread-cyl cascadable green
Bänninger
10.02.2023
CH13 - Extended hose fitting
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청