Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Eccentric Collar Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Low Backing Height
Bill of material
125660
SERIES
Series
208
SS
Shaft Size
40 mm
PN
Part No.
125660
DESCRIPTION
Description
P2B-SXRB-40M
WEIGHT
Weight
2.2 kg
A
53.8 mm
B
184.2 mm
C
49.0 mm
DMIN
Dmin
131.6 mm
DMAX
Dmax
149.4 mm
F
Bolt Diameter
M12 mm
G
23.1 mm
H
19.1 mm
J
101.6 mm
L
60.5 mm
M
49.3 mm
R
19.1 mm
S
34.8 mm
U
82.8 mm
V
165.6 mm
W
17.5 mm
X
3.00 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей