T2T103100NRBM1L7751254T1186 M
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r10507t_asmtab.prj},{NB=T2T103100NRBM1L7751254T1186_M},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.624},{AD=0.5},{AE=8.6700},{AF=3.8},{AG=3.0000},{AI=4.4760},{AJ=4.1},{AK=0.640625},{AL=0.640625},{AM=1.125},{AN=0.75},{AO=1.4688},{AP=0.134},{AS=3.468},{AT=4.94},{AU=4.94},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=40},{RE=3.88},{RF=5.1510},{RG=2.6875},{BA=0.4400},{BB=7.1255},{BBC=8.5263},{BBD=9.9260},{BBE=25.2737},{BBF=10.6157},{BBG=19.8900},{BBH=0.3125},{KDM=0.4084},{KDN=0.50},{BBI=3.0052},{DEEP=1.12},{KDN1=1.00},{KDM1=0.8512},{BBJ=0.2500},{BBK=14.5159},{BBL=8.839},{DEEP1=1.75},{BBM=8.000},{BBN=12.4011},{BBO=8.13},{BBP=3.04},{BBT=0.6087},{BBU=3.8},{BBV=12.60},{BBX=2.36},{BBY=1.50},{BBZ=0.0164},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=6.16},{BCC=8.170000},{SS=0.5000},{LRMIN=775.0},{LRMAX=934.0},{AV=0.0000},{AZ=0.0000},{MD=T2T103},{TTST=},{BORE=100},{BS=N},{CO=},{RMO=R},{PO=B},{MO=M1},{RODO=L},{LR=775},{BDIM=1},{MF=254T},{CD=1186}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Taper Bushed Reducer 10507H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2T103100NRBM1L7751254T1186_M
TTST
Twin Tapered Shaft Type
Standard
Short
Standard
Short
BORE
Bore
100
110
120
125
130
150
100
110
120
125
130
150
mm
BS
Backstop Options
No Backstop
Backstop Assembly
No Backstop
Backstop Assembly
CO
Cooling Options
No Cooling
Cooling Fan Assembly
No Cooling
Cooling Fan Assembly
RMO
Reducer Mount Options
Shaft Mount Drive
Flange Mount Drive
Shaft Mount Drive
Flange Mount Drive
PO
Reducer position
Position B
Position B
MO
Motor Mounting Options
M1
M2
M1
M2
RODO
Rod Options
Left Rod Position
Center Rod Position
Right Rod Position
Left Rod Position
Center Rod Position
Right Rod Position
LR
Rod Length
mm
값 입력 LR
Rod Length
mm
cm
inch
ft
확인
BDIM
Lateral Adjustment B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
MF
Motor Frame
254T
256T
284T
286T
324T
326T
364T
365T
404T
405T
444T
445T
254T
256T
284T
286T
324T
326T
364T
365T
404T
405T
444T
445T
CMIN
Center Distance Min.
1186
mm
CMAX
Center Distance Max.
1283
mm
CD
Center Distance
mm
값 입력 CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
확인
RS
Reducer Size
TA10507H15M
TA10507H15M
AGC
AGMA Code
507D15
507D15
WEIGHT
Weight
464.1
464.1
kg
A
393
mm
B
100
mm
C
181
mm
D
60
mm
E
260
mm
F
Dia (F)
65h8
mm
KEY
Key
18x11x200
mm
H
221
mm
J
52
mm
K
197
mm
L
125
mm
M
246
mm
N
769
mm
P
223
mm
Q
127
mm
R
R Bolt
M24
mm
S
215.1
mm
T
775.000
mm
U
739
mm
V
370
mm
W
505
mm
X
1036
mm
Y
505.2
mm
Z
0
mm
CC
289
mm
GG
214
mm
HH
86
mm
PP
612
mm
UU
631
mm
VV
316
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청