Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
14MX MPB Sprocket - 14MX HT500 MPB Sprockets
Bill of material
482135
PN
Part Number
NT
Number of Teeth
WB
Width of Belt
mm
SN
Sprocket Number
PD
Pitch Diameter
Zoll
OD
Outside Diameter
Zoll
FD
Flange Diameter
Zoll
TYPE
Type
6F
E
0 Zoll
F
Zoll
L
Zoll
M
Zoll
BOREMIN
Min. Bore Size
Zoll
BOREMAX
Max. Bore Size
Zoll
W
Approx. Weight
LBS
WW
Approx. WR^2
Lb-Ft^2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen