Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Three Phase, TEFC, C-Face, Footless
Bill of material
VEUHM3611T
HP
Hp
RPM
1800 r/min
NEMA
NEMA Frame
CN
Catalog Number
C
Overall Length
Zoll
CDIM
C Dim.
16.55 Zoll
WT
Aprx. Wt.
lb
FLE
Full Load Efficiency
89.5
V
Voltage
208-230/460
FLA
Full Load Amps
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen