Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Paměťový modul
Kusovník
BALLUFF BNI IOL-910-002-K060
VERF
Dostupnost
Už není dostupné
BC
Objednací kód
BNI00AM
TC
Identifikátor produktu
BNI IOL-910-002-K060
PX
Náhled výrobku
54537_00
IEC
Krytí
IP67
TECH
Technické údaje
ICON
W
Hmotnost
0.028 Kg
TRAFFIC
celní číslo
85176200
WEBINC
Skupina výrobků
Paměťový modul I/O-Link
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Memory module, Interface = IO-Link 1.1, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection = M12x1-Male, 4-pin, A-coded, Cable length L = 0.3 m, Data storage = 14*64 Bytes, IO-Link function = Remote memory module for operating data, Housing material = PP, Dimension = 16 x 8 x 34 mm, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, when threaded in, Transfer rate = COM2 (38.4 kBaud), Cycle time min. = 2.0 ms
CAE
EPlan
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model