Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 66
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
AT10-015
Bill of material
47AT10-015AF
Z
Number of Teeth
DO
do
mm
BD
Root diameter
mm
FO
Fo
mm
FI
Fi
mm
DB
db
mm
SHAPE1
Shape
FL
Flange
SHAPE
Shape
AF
SD
d Bore
mm
Entrez la valeur pour SD
d Bore
mm
cm
inch
ft
WA
17 mm
W
23 mm
L
38 mm
S
3 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés