품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
201306037
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_p_6.prj},{NB=201306037},{Z=37},{DE=73.1},{DP=70.75},{CNSORDERNO=201306037},{D1=10},{KG=0.07},{B1=2.6},{C=0.6},{R3=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex plate wheels P.6 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
201306037
Z
Number of teeth
37
37
DE
de
73.1
73.1
mm
DP
dp
70.75
70.75
mm
CNSORDERNO
Order number
201306037
201306037
D1
10
10
mm
KG
0.07
0.07
kg
B1
2.6
mm
C
0.6
mm
R3
r3
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청