Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 22
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Timing belt pulleys with pilot bore 27-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 7721-2
Bill of material
27016025
DESCRIPTION
Description
CNSORDERNO
Order number
TYPE
Type
MAT
Material
Al
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DF
Df
mm
DM
Dm
mm
F
21 mm
L
27 mm
D
d
mm
N
n°flange
KG
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)