Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
142-0593-421
Bill of material
142-0593-421
PN
Part Number
142-0593-421
DESC
Description
SMA Jack, One Piece Straight Cabled Bulkhead, RG405
TS
Termination Style
Cable
TYPE
Type
Standard
CT
Cable Type
RG405
TT
Termination Type
Solder
BS
Body Style
Straight
GENDER
Gender
Jack
BM
Body Material
Brass
MAXFREQ
Max Frequency
25 Ghz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
MS
Mounting Style
Bulkhead Mount
BP
Body Plating
Gold
CP
Contact Plating
Gold
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей