Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FNF-LT11H
Bill of material
FNF-LT11H
PN
Part Number
FNF-LT11H
DESC
Description
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Front Loader125 Mbps 1310nm LED, LVTTL
DR
Data rate (Gbps)
0.125 Gbps
WL
Wave length
1310 nm
SMMM
SM/MM
MM
TH
Temp High
85 °C
TL
Temp Low
-40 °C
MT
Mounting type
Pluggable
GC
Ground Clip
N/A
CC
Conformal Coating
No
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型