Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40imx7_24_24_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
40IMX7-24-24-8G
PN
Part Number
40IMX7-24-24-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 7.2W, Output 24/24VDC, 0.15/0.15A, Input 16.8-75VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
7,2 W
VIN
Voltage Input
16.8.1975 VDC
OV
Output Voltage
24/24 VDC
OC
Output Current
0.15/0.15 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)