ABC180-1T58L
Bel Fuse
Power Solutions
ABC180-1T58L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/abc180_1t58l/abc180_1t58l.prj},{NB=ABC180-1T58L},{PN=ABC180-1T58L},{DESC=Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 58VDC, 3.1A, Input 80-264VAC, Screw Terminal},{POWER=180},{VI=80-264},{OV=58},{OC=3,1},{OT=-40 to 70},{SHA256=Qvy0GEczENC8Uwac0IlgaYSEEng/gxlVJRZQGwt4XXc=},{INAME=00041__abc1802d1txxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc180_1t58l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC180-1T58L
PN
Part Number
ABC180-1T58L
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 58VDC, 3.1A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
180
W
VI
Voltage Input
80-264
VAC
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
3,1
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MMT Series - MMT Series - 2.00 mm Horizontal Surface Mount Terminal Strip
Samtec
18.03.2021
ldd240_11024 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
TFML Series - TFML Series - (1.27 mm) .050" Tiger Eye™ SMT & Through Hole H...
Samtec
13.02.2024
mbc41_1005p - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
ldn85_5 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
SOLC - SOLC Series - (1,27 mm) .050" Quad Row SMT Socket
Samtec
02.11.2021
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
29.05.2024
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
ldc240_48p - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청