Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc350_1t12l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC350-1T12L
PN
Part Number
ABC350-1T12L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 12VDC, 15A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
350 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
15 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen